Han D 25 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 21 025 3011
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 21 025 3011
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han D® |
사양 | 표시됨 (Z) |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 32 A |
컨택트핀 개수 | 50 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
사용자는 완벽한 조립작업 수행을 위해 2개의 인서트가 필요합니다! |
도체 단면적 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 175301-801 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 33 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140040571 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음