Han Compact fixing screw
기사 번호: 09 12 000 9921
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Compact fixing screw
기사 번호: 09 12 000 9921
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Modular® Compact |
액세서리 유형 | 고정 나사 |
규격 | ST 2.9x9.5 F-H |
---|
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.58 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140016354 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음