Han Coding System Bushing
기사 번호: 09 33 000 9809
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Coding System Bushing
기사 번호: 09 33 000 9809
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 코딩 |
액세서리 설명 | 가이드 핀/부쉬 적용 |
"나사 어댑터 적용 인서트" 어플리케이션 지원, 그립 프레임 포함/미포함 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | 가이드 핀 반대쪽 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 50 |
---|---|
총 중량 | 2.76 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181900 |
GTIN | 5713140162150 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
이전 게시물
다음