Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
기사 번호: 19 00 000 5188
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
기사 번호: 19 00 000 5188
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® CGM-P |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
조임 토크 | ≤10 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함) |
---|---|
렌치 사이즈 | 53 |
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K | |
규격 | M40 |
클램핑 범위 | 20 ... 26 mm |
맞모 거리 | 58.8 mm |
재료 (케이블 글랜드) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (케이블 글랜드) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 74 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39269097 |
GTIN | 5713140192935 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
이전 게시물
다음