Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
기사 번호: 19 15 503 5199
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
기사 번호: 19 15 503 5199
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® F+B |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
패키지 내용 | 스페이싱 와셔 적용 |
---|
렌치 사이즈 | 32 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 / IP69 |
규격 | M25 |
클램핑 범위 | 16 ... 18 mm |
표면의 거친 정도 | ≤ 0.8 µm |
---|---|
재료 (케이블 글랜드) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (케이블 글랜드) | 검정색 |
컬러 (마개) | 청색 |
재료 (액세서리) | VA 1.4305 |
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
니켈 |
승인규격 | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1500 | |
FDA 21 CFR 176.170 (c) | |
FDA 21 CFR 177.1390 | |
FDA 21 CFR 177.1395 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39174000 |
GTIN | 5713140192775 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
이전 게시물
다음