Han CGM M50 17-28 mm - short
기사 번호: 19 00 000 7086
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han CGM M50 17-28 mm - short
기사 번호: 19 00 000 7086
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® CGM-M |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | 철도 버전 |
쇼트 버전 |
조임 토크 | 16 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
규격 | M50 |
클램핑 범위 | 17 ... 28 mm |
맞모 거리 | 55 mm |
이전 게시물
다음