Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
기사 번호: 19 62 000 7126
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
기사 번호: 19 62 000 7126
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® CGM-M-Rail |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
액세서리 설명 | EMC 버전 |
철도 버전 |
조임 토크 | 20 Nm |
---|---|
렌치 사이즈 | 45 |
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
규격 | M40 |
클램핑 범위 | 21 ... 32 mm |
맞모 거리 | 48 mm |
이전 게시물
다음