Han C module, crimp-M (two part) 400pcs.
기사 번호: 09 14 003 3003 XL
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han C module, crimp-M (two part) 400pcs.
기사 번호: 09 14 003 3003 XL
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® C 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 증가된 장력 지원 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 3 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 1.5 ... 10 mm² |
---|---|
전선 외부 직경 | ≤7.5 mm |
정격 전류 | 40 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
UL 에 따른 정격 전류 | 40 A |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
탈피 길이 | 9.5 mm |
18 mm 전선 외경 > 4.8 mm | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 400 |
---|---|
총 중량 | 13 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140184626 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
이전 게시물
다음