Han C contact adapter pneum. female
기사 번호: 09 14 000 6491
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han C contact adapter pneum. female
기사 번호: 09 14 000 6491
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 어댑터 |
어댑터 | Han® C 접점 지원 |
특징 | 240 V @ PD1 |
50 V @ PD2 | |
50 V @ PD3 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | 도킹 프레임에 적합하지 않음 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.87 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39269097 |
GTIN | 5713140190771 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음