Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A
기사 번호: 09 12 003 3016
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A
기사 번호: 09 12 003 3016
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Brid® |
식별 | Han-Brid® RJ45 C |
사양 | 하이브리드 네트워크 커넥터 |
젠더 | 수형 |
---|---|
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + RJ45 |
상세설명 | RJ Industrial 적용 |
전선 외부 직경 | 1 mm |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 24 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 42 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140186675 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음