Han Brid-RJ45-Male insulation body
기사 번호: 09 12 003 3021
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Brid-RJ45-Male insulation body
기사 번호: 09 12 003 3021
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Brid® |
식별 | Han-Brid® RJ45 C |
사양 | 하이브리드 네트워크 커넥터 |
젠더 | 수형 |
---|---|
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + RJ45 |
상세설명 | Stewart RJ45 적용 |
정격 전류 | 10 A |
---|---|
정격 전압 | 24 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 13.93 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140016903 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음