Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)
기사 번호: 09 12 002 2611
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)
기사 번호: 09 12 002 2611
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Brid® |
식별 | Han-Brid® Cu |
사양 | 하이브리드 필드 버스 커넥터 |
젠더 | 수형 |
---|---|
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + 10 A 추가 전기 접점 4개 + PE용 옵션 |
상세설명 | 장치 측면 |
상부 파트, 부하 |
이전 게시물
다음