Han Brid-Female-C + Cu-Bus-Modul- Female
기사 번호: 09 12 006 2701
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Brid-Female-C + Cu-Bus-Modul- Female
기사 번호: 09 12 006 2701
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Brid® |
식별 | Han-Brid® Cu |
사양 | 하이브리드 필드 버스 커넥터 |
젠더 | 암형 |
---|---|
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + 10 A 추가 전기 접점 4개 + PE용 옵션 |
상세설명 | 장치 측면 |
정격 전류 | 10 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 15.86 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140017375 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음