Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
기사 번호: 09 93 003 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
기사 번호: 09 93 003 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Board |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 3 |
PE 단자 | 예 |
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
코딩 핀은 별도 주문하십시오. | |
상세설명 | 이 접점 인서트는 IEC 61984에 따른 밀폐되지 않은 커넥터입니다. 이 경우, 감전 방지 기능은 사용자의 설치 방법에 따라 제공되어야 합니다. |
접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다. | |
접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다. |
이전 게시물
다음