Han B Protect Cover Die Cast for Base
기사 번호: 09 30 024 5425
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han B Protect Cover Die Cast for Base
기사 번호: 09 30 024 5425
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® B |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
표면 실장 하우징 지원 | |
금속 | |
고정용 코드 적용 |
규격 | 24 B |
---|---|
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 |
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
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 70 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140047976 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음