Han Adapter Blocks to D-Sub
기사 번호: 09 20 000 9925
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Adapter Blocks to D-Sub
기사 번호: 09 20 000 9925
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 어댑터 플레이트 |
액세서리 설명 | 1 x D-Sub 지원 |
어댑터 | D-Sub 3, Han® 10 A 에 사용 |
패키지 내용 | 투피스 어댑터 |
---|---|
어댑터용 고정나사 2개 | |
D-Sub 커넥터 지원 2개의 고정 나사 |
재료 (액세서리) | 금속 |
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
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 10 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140038189 |
eCl@ss | 27,440,201.00 |
이전 게시물
다음