Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
기사 번호: 09 14 005 2646
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
기사 번호: 09 14 005 2646
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 70 A 하이브리드 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 축 나사방식 단말결선 / 압착방식 단말결선 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 5 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 1 |
상세설명 | 신호 접점은 별도로 주문하십시오. |
도체 단면적 | 6 ... 16 mm² |
---|---|
정격 전류 | 70 A |
정격 전압 | 1,000 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
정격 전류 (시그널) | 16 A |
정격 전압 (시그널) | 400 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 6 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.5 mΩ |
탈피 길이 | 11 ... 12 mm |
조임 토크 | 2 Nm @ 6 mm² |
3 Nm @ 10 mm² | |
4 Nm @ 14 mm² | |
4 Nm @ 16 mm² | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 22 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020269 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
이전 게시물
다음