Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
기사 번호: 09 14 005 2741
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
기사 번호: 09 14 005 2741
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 70 A 하이브리드 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 축 나사방식 단말결선 / 압착방식 단말결선 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 5 |
신호 접점 개수 | 4 |
전원 접점 개수 | 1 |
상세설명 | 신호 접점은 별도로 주문하십시오. |
도체 단면적 | 6 ... 16 mm² |
---|---|
정격 전류 | 70 A |
정격 전압 | 1,000 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
정격 전류 (시그널) | 16 A |
정격 전압 (시그널) | 400 V |
정격 임펄스 전압 (시그널) | 6 kV |
오염도 (시그널) | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.5 mΩ |
탈피 길이 | 11 ... 12 mm |
조임 토크 | 2 Nm @ 6 mm² |
3 Nm @ 10 mm² | |
4 Nm @ 14 mm² | |
4 Nm @ 16 mm² | |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 20.9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020313 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음