Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
기사 번호: 09 33 006 2678
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
기사 번호: 09 33 006 2678
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® ES Press |
사양 | PE 연결을 위한 케이지 클램프 터미네이션 |
터미네이션 방법 | 케이지 클램프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 6 B |
컨택트핀 개수 | 6 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 청색 슬라이드 |
단, 높은 구조의 후드/하우징에 한함 |
도체 단면적 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 14 |
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
탈피 길이 | 9 ... 11 mm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
색상 (액세서리) | 청색 |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
ECHA SCIP 넘버 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140186071 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음