Han 6EMC/B-HBM - w/o SL
기사 번호: 09 62 806 0303
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 6EMC/B-HBM - w/o SL
기사 번호: 09 62 806 0303
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® EMC/B |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 내부 씰(seal) |
타입 | 낮은 구조 |
규격 | 6 B |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 (후드 상에 위치) |
응용 분야 | 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
12 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 비코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 비도장 |
재료 (실) | NBR |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | CE |
DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 75.74 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140171701 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음