Han 6B Docking Frame IP67 fixed
기사 번호: 09 30 006 1710
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
기사 번호: 09 30 006 1710
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 도킹 프레임 |
규격 | 06 B |
---|---|
상세설명 | Pull-in-range x-축: ± 1 mm |
Pull-in-range y-축: ± 1 mm | |
Pull-in-range z-축: - 0.5 / +1 mm |
체결 주기 | ≥ 500 |
---|---|
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
재료 (실) | NBR |
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 220.8 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140572379 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,206.00 |
이전 게시물
다음