Han 6 B Docking Frame
기사 번호: 09 30 006 1701
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 6 B Docking Frame
기사 번호: 09 30 006 1701
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 도킹 프레임 |
규격 | 06 B |
---|---|
상세설명 | Pull-in-range x-축: ± 1.5 mm |
Pull-in-range y-축: ± 1.5 mm | |
패키지 내용 | 1 프레임 |
치즈 헤드 숄더 나사(스틸, 아연 도금) 4개, 도킹 프레임 고정용 |
체결 주기 | ≥ 500 |
---|---|
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
재료 (액세서리) | 스테인리스 강 |
---|---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
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
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 19 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140044142 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,206.00 |
이전 게시물
다음