Han 4A Push-In, female insert
기사 번호: 09 20 004 5101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 4A Push-In, female insert
기사 번호: 09 20 004 5101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han A® |
터미네이션 방법 | Push-In |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 4 |
PE 단자 | 예 |
도체 단면적 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 도체-접지 | 230 V |
정격전압 도체-도체 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
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
UKCA |
포장 규격 | 10 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140448483 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음