Han 48HPR frame for 6XHC350A for female
기사 번호: 09 40 048 9906
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 48HPR frame for 6XHC350A for female
기사 번호: 09 40 048 9906
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 암형 인서트 지원 |
6x Han® HC Modular 350 |
젠더 | 암형 |
---|---|
규격 | 48 B |
재료 (액세서리) | 금속 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 186 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140058446 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음