Han 4 HC frame for 350 A hood part
기사 번호: 09 11 000 9954
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 4 HC frame for 350 A hood part
기사 번호: 09 11 000 9954
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® M |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 수형 인서트 지원 |
암형 인서트 지원 | |
4x HC 350 접점+ 2x Han® Q 5/0, 후드에 설치 |
규격 | 48 B |
---|
조임 토크 | 0.5 Nm 고정 나사 M3 |
---|---|
0.25 Nm 고정 나사 Han® Q 5/0 | |
1.5 Nm 크로스타이 스크류 |
재료 (액세서리) | 금속 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 77.1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140015739 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음