Han 3HPR-gg-KV-M20
기사 번호: 19 40 003 0400
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3HPR-gg-KV-M20
기사 번호: 19 40 003 0400
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR |
후드/하우징 타입 | 후드 |
규격 | 3 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x M20 |
잠금 유형 | 토글 잠금 |
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
상세설명 | Han® Q 및 Han A® 시리즈의 인서트를 사용함으로써, 인서트에 마개를 적용해야 합니다. 인서트의 실링 나사는 후드/하우징의 실링 나사로 교체되어야 합니다. |
패키지 내용 | 봉인나사 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP68 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 블랙 크롬 도금 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
RoHS | 준수하지 않음 |
ELV 상태 | 준수하지 않음 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | CE |
DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 65 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140129269 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음