Han 3A, o-ring seal
기사 번호: 09 70 000 9904
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A, o-ring seal
기사 번호: 09 70 000 9904
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
더 이상 이 제품을 새로운 디자인인용으로 사용하지 마세요.
후임자를 사용할 수 있습니다.
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 프로파일 개스킷 |
액세서리 설명 | 교체 부품 |
재료 (실) | NBR |
---|---|
컬러 (마개) | 검정색 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.6 g |
원산지 | 이탈리아 |
유럽 관세 번호 | 40169300 |
GTIN | 5713140191259 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
이전 게시물
다음