Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
기사 번호: 09 57 308 0501 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
기사 번호: 09 57 308 0501 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 하이브리드 |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | 직선형 |
후드/하우징 타입 | 후드 |
규격 | 3 A |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
접점 구성 | V+, GND, V- |
추가 접점 | + 3x 300 V DC |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.22 mm² Stranded |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 24 Stranded |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 111 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85367000 |
GTIN | 5713140072527 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음