Han 3A Push-In, female insert
기사 번호: 09 20 003 5101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A Push-In, female insert
기사 번호: 09 20 003 5101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han A® |
터미네이션 방법 | Push-In |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 3 A |
컨택트핀 개수 | 3 |
PE 단자 | 예 |
도체 단면적 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 도체-접지 | 230 V |
정격전압 도체-도체 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | CE |
UKCA |
포장 규격 | 10 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140434820 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음