Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
기사 번호: 19 20 003 0415
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
기사 번호: 19 20 003 0415
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han A® |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 내장 케이블 글랜드 적용 |
규격 | 3 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x 통합형 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징 |
패키지 내용 | 마개 나사는 별도 주문하십시오. |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 봉인나사 | |
IP67 봉인나사 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 | |
케이블 직경 | 7 ... 12 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140164154 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음