Han 3A HMC Housing
기사 번호: 09 20 203 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A HMC Housing
기사 번호: 09 20 203 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HMC |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
규격 | 3 A |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 특수 후드 및 하우징, 빈번한 체결주기 지원 |
상세설명 | Han® 3 A HMC 하우징은 Han® 3 A HMC 제품군의 하우징에 한하여 결합 가능합니다. |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 / IP67 봉인 나사 09 20 000 9918 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 12 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 강철 |
표면 (잠금) | 아연 도금 |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 29 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140170759 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음