Han 34HPR Hood Cover
기사 번호: 09 40 034 5405
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 34HPR Hood Cover
기사 번호: 09 40 034 5405
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR EasyCon |
액세서리 유형 | 방진(dust protection) 커버 |
액세서리 설명 | 후드 지원 |
스냅-인 걸쇠 체결방식 |
규격 | 34 HPR |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP54 |
재료 (실) | NBR |
---|---|
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 110 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192379 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음