Han 34HPR Hood
기사 번호: 09 40 134 0601
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 34HPR Hood
기사 번호: 09 40 134 0601
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR EasyCon |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 캐리어 후드 지원 |
규격 | 34 HPR |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
조임 토크 | 6 Nm 보호 커버 |
---|---|
6 Nm 고정 나사 | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP68 | |
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1,500 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192126 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음