Han 3 EMC-gg-M25
기사 번호: 19 62 003 1421
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3 EMC-gg-M25
기사 번호: 19 62 003 1421
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® EMC |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 내장 케이블 글랜드 적용 |
규격 | 3 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x 통합형 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징 |
패키지 내용 | 마개 나사는 별도 주문하십시오. |
렌치 사이즈 | 28 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 봉인나사 | |
IP67 봉인나사 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 12 |
케이블 직경 | 6 ... 12 mm |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 비코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 비도장 |
재료 (실) | NBR |
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
DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 79 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140171428 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음