Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
기사 번호: 09 14 002 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
기사 번호: 09 14 002 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Modular® Twin |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
규격 | Modular Twin |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | 예 |
상세설명 | 정격 전압 ≤630 V |
정격 임펄스 전압 ≤6 kV | |
오염도 3 | |
전체 커넥터에 대해 지정 전압 정격은 달성 가능한 최대 레벨을 의미합니다. 사용되는 모듈이 더 낮은 전압 정격을 제공하는 경우, 더 낮은 정격이 유효합니다. 개별 애플리케이션에서 더 높은 전압 정격은 HARTING과 조율하여 승인될 수 있습니다. |
탈피 길이 | 10 mm PE 단자 |
---|---|
조임 토크 | 1 Nm PE 나사 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 폴리카보네이트 (PC) |
스테인리스 강 | |
컬러 (잠금) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) | V-0 |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
ECHA SCIP 넘버 | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 60 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019546 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음