Han 25 Mod M-dsub
기사 번호: 09 14 025 3001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 25 Mod M-dsub
기사 번호: 09 14 025 3001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 고밀도 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 25 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.52 mm² |
---|---|
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 30 V |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 0.094 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140021419 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음