Han 24HPR PFT Flange gasket
기사 번호: 09 40 000 9804
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24HPR PFT Flange gasket
기사 번호: 09 40 000 9804
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 플랜지 개스킷 |
액세서리 설명 | Han® HPR |
규격 | 24 HPR |
---|
재료 (실) | NBR |
---|---|
컬러 (마개) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 19.903 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140191167 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
이전 게시물
다음