Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
기사 번호: 09 40 024 9934
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
기사 번호: 09 40 024 9934
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR EasyCon |
액세서리 유형 | 프레임 |
액세서리 설명 | 최대 8개 싱글 모듈 지원 |
a … h |
규격 | 24 B |
---|---|
패키지 내용 | 1x 수형 PE 어댑터 |
1x 암형 PE 어댑터 | |
2x M4/M5 디스턴스 볼트 (AF 7) | |
2x M5/M6 디스턴스 볼트 (AF 7) | |
2x M3 스크류 | |
2x M4 스크류 | |
2 x 와셔 SK S4 |
도체 단면적 | 4 ... 10 mm² PE 단자 전원 측 |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE 단자 신호 측 | |
조임 토크 | 0.5 Nm 고정 나사 M3 |
1.5 Nm 고정 나사 M4 | |
6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트) | |
0.8 Nm PE 단자 클램프 1 ~ 2.5 mm2 | |
1.5 Nm PE 단자 클램프 4 ~ 10 mm2 | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
스테인리스 강 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 130 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194465 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음