Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
기사 번호: 10 40 524 1000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
기사 번호: 10 40 524 1000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 250 |
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR Compact |
요소 | U-어댑터 |
후드/하우징 타입 | 표면 장착형 하우징 |
젠더 | 수형 |
---|---|
암형 | |
규격 | 24 HPR |
컨택트핀 개수 | 4 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
도체 단면적 | 35 mm² |
---|---|
정격 전류 | 150 A |
정격 전압 | 2,000 V |
정격 임펄스 전압 | 12 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | II |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.6 mΩ |
체결 토크(나사 잠금 방식) | 4 Nm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
IP69 | |
진동 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
쇼크 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1,477 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140282964 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
이전 게시물
다음