Han 24 E Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The
기사 번호: 09 33 024 2791
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24 E Pos. F Insert Screw Fe+CuNi The
기사 번호: 09 33 024 2791
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Thermocouple |
식별 | Han E® |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 24 B |
와이어 보호장치 적용 | 예 |
컨택트핀 개수 | 24 |
PE 단자 | 예 |
도체 단면적 | 1 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
조임 토크 | 0.5 Nm |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
총 중량 | 127.84 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140052161 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음