Han 24 E-F-C
기사 번호: 09 33 024 2702
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24 E-F-C
기사 번호: 09 33 024 2702
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han E® |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 24 B |
컨택트핀 개수 | 24 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 12 |
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
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
총 중량 | 60 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140571853 |
5713140571846 | |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음