Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
기사 번호: 09 14 001 4621
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
기사 번호: 09 14 001 4621
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
더 이상 이 제품을 새로운 디자인인용으로 사용하지 마세요.
후임자를 사용할 수 있습니다.
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® RJ45 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 싱글 모듈 |
패치 케이블에 적합 |
젠더 | 수형 |
---|---|
상세설명 | 패치 케이블은 별도 주문하십시오. |
절연 저항 | >1010 Ω |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 7.24 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019423 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,207.00 |
이전 게시물
다음