Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
기사 번호: 97 00 000 0070
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
기사 번호: 97 00 000 0070
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 800 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
상세설명 | 조임 토크를 적용하려면 사이즈 24 렌치로 접점을 확실히 고정하십시오. |
압착 단자는 별도로 주문하십시오 | |
상세설명 | 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다. |
도체 단면적 | 95 ... 185 mm² |
---|---|
정격 전류 | 800 A |
정격 전압 | 3,600 V |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
진동 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B |
쇼크 저항 | IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
폴리카보네이트 (PC) | |
컬러 (인서트) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 73 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음