Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
기사 번호: 61 12 203 0012 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
기사 번호: 61 12 203 0012 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 에너지 분배업체 |
---|---|
요소 | 에너지 분배기 |
사양 | Han® 1A |
컨택트핀 개수 | 3 |
---|---|
PE 단자 | 예 |
정격 전류 | 16 A |
---|---|
정격 전압 | 400 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
오염도 | 3 |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IPX5 체결 조건 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 9005 (제트 블랙) |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140190610 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27,142,409.00 |
이전 게시물
다음