Han 1A-strain relief
기사 번호: 09 10 000 5300
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-strain relief
기사 번호: 09 10 000 5300
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
후드/하우징 타입 | 케이블 어댑터 |
후드/하우징 설명 | 스트레인 릴리프 포함 |
규격 | 1 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 엔트리 | 1x |
상세설명 | Han® 1A 구성은 인서트(스트레인 릴리프(09 10 000 5300) 포함 또는 미포함) 만으로 구성되어 다른 구성품이 포함되지 않는 커넥터 입니다. 이 경우, 전기적 충격에 대한 보호 기능은 사용자의 설치 방법을 통해 제공되어야 합니다. |
CSA 승인에 따라 싱글 와이어만 사용 가능 |
제한 온도 | -30 ... +90 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
재잠금 횟수 | < 10 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | TPE |
컬러 (마개) | 노란색 |
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
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|---|
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
UL / CSA | |
심화 정보를 위해서는 귀사의 현지 HARTING 지사에 문의하십시오. |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140164116 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음