Han 1A-fixing plate
기사 번호: 09 10 000 9908
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-fixing plate
기사 번호: 09 10 000 9908
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
액세서리 유형 | 장착 프레임 |
액세서리 설명 | 벽면 장착 지원 |
상세설명 | 고정 나사 M3 2개를 사용하십시오 |
---|
조임 토크 | 0.3 Nm 나사 M3 |
---|
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
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
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|---|
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
UL / CSA | |
심화 정보를 위해서는 귀사의 현지 HARTING 지사에 문의하십시오. |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 8.4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140193628 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
이전 게시물
다음