Han 1A-back shell 5,7-10mm
기사 번호: 09 10 000 0400
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-back shell 5,7-10mm
기사 번호: 09 10 000 0400
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
후드/하우징 타입 | 케이블 어댑터 |
규격 | 1 A |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 엔트리 | 1x 통합형 |
조임 토크 | 1.5 ... 2 Nm |
---|---|
2 Nm CSA-인증에 부합 | |
제한 온도 | -30 ... +90 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
재잠금 횟수 | < 10 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
케이블 직경 | 5.7 ... 10 mm |
6.3 ... 10 mm CSA-인증에 부합 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | TPE |
컬러 (마개) | 노란색 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|---|
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
UL / CSA | |
심화 정보를 위해서는 귀사의 현지 HARTING 지사에 문의하십시오. | |
승인규격 | CE |
DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 7 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140162693 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음