Han 1A-M12-f X-coded, latch
기사 번호: 09 10 008 3101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-M12-f X-coded, latch
기사 번호: 09 10 008 3101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
규격 | 1 A |
차폐형 | 케이블 타이 포함 |
컨택트핀 개수 | 8 |
추가 접점 | + 차폐형 |
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
IP65 성능을 위한 후드/하우징을 별도 주문하십시오. | |
접점 인서트는 09 10 000 0800 (벌크헤드 장착형 하우징, 앵글형)과 호환 불가 | |
상세설명 | 인서트(변형 방지장치 09 10 000 5300 포함 또는 미포함) 만으로 구성된 Han® 1A 구성은 IEC 61984 규격에 따른 밀폐되지 않은 커넥터 입니다. 이 경우, 사용자는 감전방지 기능이 작동되도록 설치해야 합니다. |
접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다. | |
접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다. |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.25 mm² |
---|---|
정격 전류 | 0.5 A |
정격 전압 | 48 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >108 Ω |
제한 온도 | -30 ... +90 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (실) | NBR |
컬러 (마개) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|---|
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
심화 정보를 위해서는 귀사의 현지 HARTING 지사에 문의하십시오. | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 3 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140185623 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음