Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
기사 번호: 09 10 000 5401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
기사 번호: 09 10 000 5401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 수형 인서트 지원 |
09 10 003 320X | |
09 10 003 300X | |
09 10 005 300X |
제한 온도 | -30 ... +90 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (커버) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 9005 (제트 블랙) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 10 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140191822 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음