Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
기사 번호: 09 10 000 5501
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
기사 번호: 09 10 000 5501
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 암형 인서트 지원 |
09 10 003 330X | |
09 10 003 310X | |
09 10 005 310X |
제한 온도 | -30 ... +90 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
이전 게시물
다음